• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplement linéaire libre, modèle FR

Accouplement linéaire libre, modèle FR
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FR2

Marque: NEW-MACHINE

Prix: 33.38

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FR2

Référence pièce
FR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

33.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Branchement Types de pièces de connexion Accouplement à simple effet Bouchon (mâle) / douille (femelle) Douille (femelle)
Matériau du corps principal Aluminium Matériau d'étanchéité Caoutchouc nitrile Fluides applicables Eau / Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Plage de pression de service(MPa) ::0.98 Zone en coupe transversale minimum(mm2) 35.1

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement linéaire libre, modèle FR, le numéro d'article est le suivant: FR2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FR2.

Assistance technique