Référence fabricant: MSF-02-VT-20
Marque: NEW-MACHINE
Prix: 15.83 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSF-02-VT-20
Type | Standard | Types de pièces de connexion | Filetage femelle | Bouchon (mâle) / douille (femelle) | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton (BSBM) | Matériau d'étanchéité | Caoutchouc fluoré | Fluides applicables | Eau |
Structure de vanne | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement / applications de fonctionnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -15::180 |
Plage de pression de service(MPa) | ::0.98 | Type raccord en T à filetage de connexion | Rc1/4 | Zone en coupe transversale minimum(mm2) | 28 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille, modèle MSP à accouplement de moule, modèle SF, le numéro d'article est le suivant: MSF-02-VT-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSF-02-VT-20.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles