Bande de coulissement / Sellette épaisse (modèle CL)

Bande de coulissement / Sellette épaisse  (modèle CL)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Saddle band for the outer surface coated steel pipe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10441-0013
A10441-0028
A10441-0032
A10441-0047
A10441-0051
A10441-0066
A10441-0085
A10441-0102
A10441-0117
A10441-0121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

7.89 €

1 9 jours 20 – moins de 3015A1/225.7

8.65 €

1 10 jours 30 – moins de 4020A3/431.2

4.77 €

2.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 – moins de 4025A137.6

5.54 €

2.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 – moins de 5032A1 1/446.3

5.82 €

3.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

50 – moins de 6040A1 1/252.2

10.13 €

1 13 jours 60 – moins de 7050A264.1

12.62 €

1 13 jours 70 – moins de 8065A2 1/279.9

12.75 €

1 6 jours 100 – moins de 200100A4118.3

19.37 €

1 13 jours 100 – moins de 200125A5143.8

20.64 €

1 11 jours 100 – moins de 200150A6170.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau en acier de revêtement Matériau Acier
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique