Raccord de tuyau en suspension avec tendeur en suspension CL (électro-zingage / inoxydable)

Raccord de tuyau en suspension avec tendeur en suspension CL  (électro-zingage / inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Hinge-type Hanging Band for Outer Surface Coated Steel Pipe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10156-0010
A10156-0024
A10156-0039
A10156-0043
A10156-0058
A10156-0062
A10156-0077
A10156-0081
A10156-0096
A10156-0109
A10156-0113
A10203-0011
A10203-0026
A10203-0045
A10203-0050
A10203-0064
A10203-0079
A10203-0083
A10203-0098
A10203-0115
A10203-0120
A10203-0134
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.09 €

1 Disponible 5 jours 20 à moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage15A1/225.7

2.21 €

1 Disponible 8 jours 30 à moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage20A3/431.2

2.21 €

1 Disponible 6 jours 30 à moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage25A137.6

3.00 €

1 Disponible 6 jours 40 à moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage32A1 1/446.3

2.92 €

1 Disponible 6 jours 50 à moins de 60Acier[Zingage] Électrozinguage40A1 1/252.2

3.00 €

1 Disponible 6 jours 60 à moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage50A264.1

3.87 €

1 Disponible 6 jours 70 à moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage65A2 1/279.9

3.95 €

1 Disponible 6 jours 90 à moins de 100Acier[Zingage] Électrozinguage80A392.7

4.43 €

1 Disponible 6 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A4118.3

23.75 €

1 11 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage125A5143.8

23.65 €

1 11 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage150A6170.2

13.10 €

1 6 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A15A1/225.7

11.76 €

1 8 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A20A3/431.2

12.18 €

1 8 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A25A137.6

7.66 €

4.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A32A1 1/446.3

14.43 €

1 8 jours 50 à moins de 60[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A40A1 1/252.2

14.87 €

1 8 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A50A264.1

15.00 €

1 8 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A65A2 1/279.9

15.50 €

1 8 jours 90 à moins de 100[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A80A392.7

16.48 €

1 8 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A100A4118.3

64.43 €

1 11 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A125A5143.8

73.17 €

1 11 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A150A6170.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Type de tuyau applicable Tuyau en acier de revêtement Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique