Bande SPU avec support en U (électro-zingage / inoxydable)

Bande SPU avec support en U  (électro-zingage / inoxydable)
  • Remise sur volume
* Currently, the product model number A10598, A10618 described in the catalog are wrong. Please refer to the model number list for official model numbers.

[Features]
▪ U-band for a spiral duct pipe.
· Zinc electroplated finish.
▪ When using products made of hot dip galvanized steel plate, perform the electrolytic corrosion-prevention treatment (such as anti-corrosion tape).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A22724-0011
A22724-0026
A22724-0045
A22724-0050
A22724-0064
A22724-0079
A22724-0083
A22724-0098
A22724-0120
A22725-0019
A22725-0023
A22725-0038
A22725-0042
A22725-0057
A22725-0061
A22725-0076
A22725-0095
A22725-0108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

16.85 €

1 Disponible 5 jours 80 – moins de 90Acier[Zingage] ÉlectrozinguageSP-7580

15.85 €

1 Disponible 5 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] ÉlectrozinguageSP-100103

16.59 €

1 Disponible 5 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] ÉlectrozinguageSP-125128

14.72 €

1 Disponible 5 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] ÉlectrozinguageSP-150153

20.34 €

1 Disponible 5 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] ÉlectrozinguageSP-175178

24.11 €

1 5 jours 200 – moins de 300Acier[Zingage] ÉlectrozinguageSP-200203

27.90 €

1 12 jours 200 – moins de 300Acier[Zingage] ÉlectrozinguageSP-225228

29.38 €

1 5 jours 200 – moins de 300Acier[Zingage] ÉlectrozinguageSP-250253

33.92 €

1 5 jours 300 – moins de 400Acier[Zingage] ÉlectrozinguageSP-300303

25.29 €

1 12 jours 80 – moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NASP-7580

27.06 €

1 5 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NASP-100103

30.03 €

1 5 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NASP-125128

33.64 €

1 8 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NASP-150153

49.67 €

1 13 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NASP-175178

41.45 €

1 5 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NASP-200203

91.32 €

1 17 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NASP-225228

62.96 €

1 9 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NASP-250253

97.07 €

1 17 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NASP-275278

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande en U Type de tuyau applicable Conduit spiralé Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique