Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Taille | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | Matériaux de tendeur en suspension, boulon et écrou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 1 | 11 jours | 80 à moins de 90 | φ75) | 80 | Acier | ||
6.10 € | 1 | 9 jours | 100 à moins de 200 | φ100 | 103 | Acier | ||
4.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 à moins de 200 | φ125 | 128 | Acier | |
6.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 à moins de 200 | φ150 | 153 | Acier | |
6.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 à moins de 200 | φ175 | 178 | Acier | |
7.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 à moins de 300 | φ200 | 203 | Acier | |
11.10 € | 1 | 13 jours | 200 à moins de 300 | φ275 | 278 | Acier | ||
16.25 € | 1 | 13 jours | 300 à moins de 400 | φ325 | 328 | Acier | ||
18.27 € | 1 | 13 jours | 300 à moins de 400 | φ375 | 378 | Acier | ||
20.63 € | 1 | 13 jours | 400 à moins de 500 | φ400 | 403 | Acier | ||
11.28 € | 1 | 14 jours | 80 à moins de 90 | φ75) | 80 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
12.31 € | 1 | 6 jours | 100 à moins de 200 | φ100 | 103 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
11.61 € | 1 | 14 jours | 100 à moins de 200 | φ125 | 128 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
12.31 € | 1 | 14 jours | 100 à moins de 200 | φ150 | 153 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
17.88 € | 1 | 14 jours | 100 à moins de 200 | φ175 | 178 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
17.00 € | 1 | 13 jours | 200 à moins de 300 | φ200 | 203 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
18.18 € | 1 | 14 jours | 200 à moins de 300 | φ225 | 228 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
19.62 € | 1 | 14 jours | 200 à moins de 300 | φ250 | 253 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
28.12 € | 1 | 14 jours | 200 à moins de 300 | φ275 | 278 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
32.40 € | 1 | 14 jours | 300 à moins de 400 | φ325 | 328 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
41.53 € | 1 | 14 jours | 300 à moins de 400 | φ375 | 378 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
42.34 € | 1 | 14 jours | 400 à moins de 500 | φ400 | 403 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Loading...
Type | Bande de suspension | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) | Type de tuyau applicable | Conduit spiralé |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Taille
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Matériaux de tendeur en suspension, boulon et écrou
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles