Bande au sol / Plaque de fixation au sol TN munies d'écrous (électro-zingage / inoxydable)

Bande au sol / Plaque de fixation au sol TN munies d'écrous  (électro-zingage / inoxydable)
Level adjustment band for drainage pipe (fire resistant double layer pipe). All screws can be replaced.

[Features]
· Level adjustment band for drainage pipe (fire resistant double layer pipe).
· All screws can be replaced.
· Other H dimension specifications are also available.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A13577-0015
A13577-0020
A13577-0034
A13577-0049
A13577-0053
A13577-0068
A13577-0072
A13577-0087
A13577-0091
A13577-0104
A15957-0013
A15957-0028
A15957-0032
A15957-0047
A15957-0051
A15957-0066
A15957-0085
A15957-0090
A15957-0102
A15957-0117
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)
Longueur H
(mm)
Plage des niveaux
(mm)

9.33 €

1 8 jours 60 à moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage40A6312037~110

8.43 €

1 8 jours 70 à moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage50A7612043~110

9.06 €

1 8 jours 90 à moins de 100Acier[Zingage] Électrozinguage65A9212051~110

10.06 €

1 9 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage75A10612058~110

13.21 €

1 8 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A13212071~110

9.08 €

1 8 jours 60 à moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage40A6315037~140

10.20 €

1 8 jours 70 à moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage50A7615043~140

11.35 €

1 8 jours 90 à moins de 100Acier[Zingage] Électrozinguage65A9215051~140

11.28 €

1 9 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage75A10615058~140

13.28 €

1 8 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A13215071~140

33.82 €

1 8 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A40A6312037~110

33.53 €

1 9 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A50A7612043~110

37.13 €

1 8 jours 90 à moins de 100[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A65A9212051~110

54.30 €

1 9 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A75A10612058~110

59.39 €

1 9 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A100A13212071~110

37.13 €

1 8 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A40A6315037~140

40.06 €

1 5 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A50A7615043~140

41.11 €

1 8 jours 90 à moins de 100[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A65A9215051~140

43.90 €

1 8 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A75A10615058~140

56.52 €

1 9 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)N/A100A13215071~140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collier de plancher Type de tuyau applicable Tuyaux doubles résistants au feu Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique