Raccord de tuyau en suspension avec tendeur en suspension TN (électro-zingage / inoxydable)

Raccord de tuyau en suspension avec tendeur en suspension TN  (électro-zingage / inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Hinged Suspended Band for Fireproof Double-Layer Piping (FDP)

[Features]
· Hinge type suspended band for fire-proof two-layer piping (FDP).
· Set which includes an “A10312 hanging turnbuckle” along with the “A10165TN without hanging turnbuckle.”
· Note that the outer diameter of the pipe may vary depending on the pipe manufacturer.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10166-0016
A10166-0035
A10166-0040
A10166-0054
A10166-0069
A10166-0073
A10166-0088
A10208-0018
A10208-0022
A10208-0037
A10208-0041
A10208-0056
A10208-0075
A10208-0080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

3.91 €

1 8 jours 60 à moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage4063

4.14 €

1 8 jours 70 à moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage5075~76

4.40 €

1 Disponible 8 jours 90 à moins de 100Acier[Zingage] Électrozinguage6591~92

2.74 €

1.64 €

1 Jour même

Stock

100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage75104~105

5.38 €

1 8 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100131~132

12.25 €

1 8 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage125158~159

14.25 €

1 8 jours 100 à moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage150185~187

19.27 €

1 11 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A4063

19.92 €

1 8 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A5075~76

20.62 €

1 11 jours 90 à moins de 100[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A6591~92

21.37 €

1 8 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A75104~105

22.38 €

1 11 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A100131~132

61.17 €

1 13 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A125158~159

67.94 €

1 13 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableN/A150185~187

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Type de tuyau applicable Tuyaux doubles résistants au feu Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique