• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau en suspension sans tendeur en suspension VP (électro-zingage/inoxydable)

Raccord de tuyau en suspension sans tendeur en suspension VP (électro-zingage/inoxydable)
  • Remise sur volume

[Features]
· Lantern-type hanging band for use with VP pipes.
· VP30, VP40, and VP50 include up to 32 different widths.
· Zinc electroplating finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10157-0017
A10157-0021
A10157-0036
A10157-0055
A10157-0093
A10157-0106
A10157-0125
A10157-0130
A10157-0144
A10157-0159
A10157-0163
A10157-0178
A10157-0182
A10157-0197
A10204-0019
A10204-0023
A10204-0038
A10204-0042
A10204-0095
A10204-0108
A10204-0112
A10204-0127
A10204-0131
A10204-0146
A10204-0165
A10204-0170
A10204-0184
A10204-0199
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

0.79 €

Disponible 5 jours 10 – moins de 20Acier[Zingage] Électrozinguage1318

0.81 €

Disponible 5 jours 20 – moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage1622

0.82 €

Disponible 5 jours 20 – moins de 30Acier[Zingage] Électrozinguage2026

0.82 €

Disponible 5 jours 30 – moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage2532

1.18 €

Disponible 8 jours 70 – moins de 80Acier[Zingage] Électrozinguage6576

1.26 €

Disponible 8 jours 80 – moins de 90Acier[Zingage] Électrozinguage7589

1.75 €

Disponible 8 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100114

2.62 €

Disponible 11 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage125140

3.12 €

Disponible 11 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage150165

6.76 €

Disponible 11 jours 200 – moins de 300Acier[Zingage] Électrozinguage200216

13.71 €

Disponible 11 jours 200 – moins de 300Acier[Zingage] Électrozinguage250267

0.90 €

Disponible 5 jours 30 – moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage3038

0.96 €

Disponible 5 jours 40 – moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage4048

0.97 €

Disponible 5 jours 60 – moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage5060

2.47 €

Disponible 8 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA1318

2.91 €

Disponible 8 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA1622

2.81 €

Disponible 8 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA2026

3.02 €

Disponible 3 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA2532

5.29 €

Disponible 8 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA6576

5.43 €

Disponible 8 jours 80 – moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA7589

7.75 €

Disponible 11 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA100114

14.31 €

Disponible 8 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA125140

12.19 €

8 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA150165

19.66 €

11 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA200216

26.50 €

11 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA250267

3.56 €

Disponible 8 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA3038

3.75 €

Disponible 8 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA4048

4.57 €

Disponible 8 jours 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA5060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Type de tuyau applicable Tuyau VP Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique