• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyauterie en suspension avec bande en suspension de tuyau à paroi fine

Raccord de tuyauterie en suspension avec bande en suspension de tuyau à paroi fine
  • Remise sur volume

[Features]
· Hinge type hanging band for vinyl SU pipe.
· The "turnbuckle" is separately packed.
· Zinc electroplated finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10160-0012
A10160-0027
A10160-0031
A10160-0046
A10160-0065
A10160-0070
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.34 €

Disponible 12 jours 50 – moins de 605054

2.47 €

Disponible 12 jours 60 – moins de 706568

2.64 €

Disponible 12 jours 80 – moins de 907580

3.07 €

Disponible 12 jours 100 – moins de 200100106

7.17 €

Disponible 12 jours 100 – moins de 200125134

8.13 €

Disponible 12 jours 100 – moins de 200150165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau SU
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique