• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Collier pour tuyau vertical de raccord de tuyau vertical, à paroi fine

Collier pour tuyau vertical de raccord de tuyau vertical, à paroi fine
  • Remise sur volume

[Features]
· Hinge type standing band for vinyl SU pipe.
· Electrogalvanized finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10332-0019
A10332-0023
A10332-0038
A10332-0042
A10332-0057
A10332-0061
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.53 €

Disponible 7 jours 50 – moins de 605054

2.60 €

Disponible 7 jours 60 – moins de 706568

2.77 €

Disponible 7 jours 80 – moins de 907580

3.36 €

Disponible 6 jours 100 – moins de 200100106

7.51 €

Disponible 7 jours 100 – moins de 200125134

8.60 €

Disponible Devis 100 – moins de 200150165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier Type de tuyau compatible SU
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique