Référence fabricant: A10637-0187
Marque: AKAGI
Prix: 21.83 €
Délai de livraison: 11 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A10637-0187
Type | Bande d'uréthane | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm) | 40 à moins de 50 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de tuyau applicable | Tuyaux pour eau chaude / froide | Traitement de surface | Électrozinguage | Diamètre nominal (A) | 40A |
Diamètre nominal (B) | 1 1/2 | Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm) | 48.6 | Rétention de chaleur, épaisseur T(mm) | 20 |
Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle en uréthane / uréthane TG (électro-zingage / inoxydable), le numéro d'article est le suivant: A10637-0187.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A10637-0187.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles