Bande de coulissement / Sellette avec caoutchouc (électro-zingage / inoxydable)

Bande de coulissement / Sellette avec caoutchouc  (électro-zingage / inoxydable)
  • Remise sur volume
A saddle band for copper pipes. Fitted with a 3-mm band rubber

[Features]
· A saddle band for copper tubes.
· Fitted with a 3-mm band rubber.
· Provides excellent electric insulation to protect the pipe surface from being damaged when coming into contact with supporting fittings.
· Please use A pins, screws, etc., for attaching.
· Electrogalvanized finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10435-0016
A10435-0035
A10435-0040
A10457-0047
A10457-0066
A10457-0085
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

3.68 €

1 Disponible 15 jours 30 – moins de 40Acier[Zingage] Électrozinguage32A1 1/434.92

2.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 – moins de 50Acier[Zingage] Électrozinguage40A1 1/241.28

4.66 €

1 Disponible 20 jours 50 – moins de 60Acier[Zingage] Électrozinguage50A253.98

9.55 €

1 Disponible 15 jours 30 – moins de 40Acier inoxydableNA32A1 1/434.92

6.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

50 – moins de 60Acier inoxydableNA50A253.98

20.45 €

1 6 jours 60 – moins de 70Acier inoxydableNA65A2 1/266.68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique