Bande de réglage au sol / bande à simple niveau

Bande de réglage au sol / bande à simple niveau
  • Remise sur volume
[Features]
· Level adjustment band for drainage pipe of push type.
· To connect pipe simply push it (push until you hear a click sound).
· Made of highly corrosion-resistant hot dipped steel plate.
· There are also fire-resistant dual pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A16995-0019
A16995-0023
A16995-0038
A16995-0057
A16995-0076
A16995-0112
A16995-0131
A16995-0146
A16995-0184
A16995-0343
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Type de tuyau applicable Taille Largeur l hors tout
(mm)
Plage des niveaux
(mm)

8.72 €

1 Disponible 8 jours 100 à moins de 200[Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau VU50A-13513860~135

11.18 €

1 Disponible 12 jours 200 à moins de 300[Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau VU50A-205138130~205

8.05 €

1 Disponible 8 jours 100 à moins de 200[Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau VU75A-15016875~150

10.52 €

1 Disponible 8 jours 100 à moins de 200[Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau VU100A-14519270~145

8.48 €

1 Disponible 8 jours 100 à moins de 200[Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau VP40A-12013845~120

7.57 €

1 Disponible 8 jours 100 à moins de 200[Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau VP50A-12013845~120

17.03 €

1 Disponible 12 jours 200 à moins de 300[Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau VP50A-275138140~275

8.04 €

1 Disponible 8 jours 100 à moins de 200[Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau VP65A-13015453~128

8.05 €

1 Disponible 8 jours 100 à moins de 200[Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau VP75A-13516862~137

9.52 €

1 Disponible 8 jours 100 à moins de 200[Tuyau en chlorure de vinyle] Tuyau VP100A-14519270~145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collier de plancher Matériau Acier Traitement de surface Trempé à chaud, hautement résistant à la corrosion
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique