Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A10455-0019 |
A10455-0023 |
A10455-0038 |
A10455-0042 |
A10455-0057 |
A10455-0061 |
A10455-0076 |
A10455-0095 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | La taille du diamètre du tuyau en acier (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 – moins de 30 | 15A | 1/2 | 25.7 | |
15.56 € | 1 | 13 jours | 30 – moins de 40 | 20A | 3/4 | 31.2 | ||
10.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 – moins de 40 | 25A | 1 | 37.6 | |
16.98 € | 1 | 9 jours | 40 – moins de 50 | 32A | 1 1/4 | 46.3 | ||
19.56 € | 1 | 32 jours | 50 – moins de 60 | 40A | 1 1/2 | 52.2 | ||
22.24 € | 1 | 12 jours | 60 – moins de 70 | 50A | 2 | 64.1 | ||
25.06 € | 1 | 13 jours | 70 – moins de 80 | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
15.67 € | 1 |
Jour même
Stock | 90 – moins de 100 | 80A | 3 | 92.7 |
Loading...
Type | Attache de sol pour tuyau | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier de revêtement | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A)
Diamètre nominal (B)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles