Raccord de tuyau en suspension / trempé avec tendeur en suspension (SG / CU / SU)

Raccord de tuyau en suspension / trempé avec tendeur en suspension  (SG  /  CU  /  SU)
  • En promotion
  • Remise sur volume
For SGP tube, Copper tube, Stainless Steel thin wall tube (SU Molar pipe), and lantern type hanging band for electrical insulation.
Soft PVC Coating

[Features]
· Suspension band for electric insulation.
· Excellent electric insulation so as to protect the pipe surface from getting damaged when coming into contact with supporting fitting.
· Use it as indoor pipe at up to 80ºC normal temperature due to the physical property of flexible PVC.
· 125A or higher are hinge type (made-to-order).
· The band main body is made of SUS430 (125A or higher are made of iron).
▪ Hanging tongue is made of iron.
▪ SGP tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10149-0015
A10149-0020
A10149-0034
A10149-0049
A10149-0053
A10149-0068
A10149-0072
A10149-0087
A10149-0091
A10149-0104
A10149-0119
A10151-0013
A10151-0028
A10151-0032
A10151-0047
A10151-0051
A10151-0066
A10151-0085
A10151-0090
A10151-0102
A10151-0117
A10151-0121
A10151-0136
A10151-0155
A10151-0160
A10151-0174
A10154-0015
A10154-0020
A10154-0034
A10154-0049
A10154-0053
A10154-0068
A10154-0072
A10154-0087
A10154-0091
A10154-0104
A10154-0176
A10154-0195
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Type de tuyau applicable Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.03 €

1.02 €

1 Jour même

Stock

20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-1521.7

4.83 €

1 Disponible 8 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-2027.2

4.79 €

1 8 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-2534

5.85 €

1 8 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-3242.7

6.68 €

1 8 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-4048.6

8.09 €

1 8 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-5060.5

10.30 €

1 12 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-6576.3

12.23 €

1 8 jours 80 à moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-8089.1

14.43 €

1 12 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-100114.3

60.05 €

1 14 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGPSG-125139.8

62.04 €

1 13 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGPSG-150165.2

4.29 €

1 8 jours 1 à moins de 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-89.52

3.21 €

1 Disponible 7 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-1012.7

3.17 €

1 Disponible 7 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-1515.88

3.36 €

1 Disponible 7 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-1919.05

3.43 €

1 Disponible 8 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-2022.22

3.01 €

1 Disponible 16 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivre525.4

3.77 €

1 Disponible 7 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-2528.58

3.55 €

1 Disponible 7 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-3234.92

3.91 €

1 Disponible 7 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-4041.28

4.14 €

1 Disponible 7 jours 50 à moins de 60[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-5053.98

5.29 €

1 Disponible 8 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-6566.68

6.54 €

1 Disponible 8 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-8079.38

7.21 €

1 Disponible 8 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-100104.78

33.41 €

1 11 jours 100 à moins de 200Acier[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-125130.18

37.77 €

1 15 jours 100 à moins de 200Acier[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-150155.58

2.87 €

1 Disponible 10 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-1315.88

3.36 €

1 Disponible 7 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-2022.22

3.59 €

1 Disponible 7 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-2528.58

3.34 €

1 Disponible 7 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-3034

3.71 €

1 Disponible 7 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-4042.7

4.05 €

1 Disponible 7 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-5048.6

6.42 €

1 Disponible 7 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-6060.5

12.23 €

1 8 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-7576.3

13.34 €

1 8 jours 80 à moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-8089.1

15.76 €

1 8 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-100114.3

42.05 €

1 10 jours 100 à moins de 200Acier[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-125139.8

62.04 €

1 8 jours 100 à moins de 200Acier[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-150165.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Traitement de surface N/A Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique