Raccord de tuyau en suspension / trempage sans tendeur en suspension (SG / CU / SU)

Raccord de tuyau en suspension / trempage sans tendeur en suspension  (SG / CU / SU)
  • Remise sur volume
This is a lantern-type hanging band for use with SGP piping, copper piping, stainless steel thin-walled piping (SU Moruko piping) and electrical insulation.
Soft PVC Coating

[Features]
· Lantern-type hanging band for electric insulation.
- A10148: Dip SG suspension holder not included, for SGP Piping.
- A10150: Dip CU suspension holder, for copper piping.
- A10153: Dip SU suspension holder not included, for stainless steel thin-walled piping (SU Moruko piping).
· Excellent electrical insulation so as to protect the pipe surface from getting damaged when coming into contact with the support fitting.
· Use as an indoor pipe at up to a normal temperature of 80°C due to the physical properties of flexible PVC.
- 125A or higher correspond to hinge type products (made-to-order).
· The band unit is made of SUS430. (125A and above corresponds to iron products.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10148-0018
A10148-0022
A10148-0037
A10148-0041
A10148-0056
A10148-0075
A10148-0080
A10148-0094
A10148-0107
A10148-0111
A10148-0126
A10150-0016
A10150-0035
A10150-0040
A10150-0054
A10150-0069
A10150-0073
A10150-0088
A10150-0092
A10150-0105
A10150-0110
A10150-0124
A10150-0139
A10150-0143
A10150-0162
A10153-0018
A10153-0022
A10153-0037
A10153-0041
A10153-0056
A10153-0075
A10153-0080
A10153-0094
A10153-0107
A10153-0111
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Type de tuyau applicable Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.89 €

1 12 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-1521.7

3.49 €

1 9 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-2027.2

3.38 €

1 12 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-2534

4.00 €

1 12 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-3242.7

5.55 €

1 9 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-4048.6

5.67 €

1 12 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-5060.5

8.06 €

1 12 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-6576.3

9.90 €

1 12 jours 80 à moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-8089.1

11.95 €

1 12 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableTuyau SGPSG-100114.3

33.90 €

1 10 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGPSG-125139.8

57.56 €

1 11 jours 100 à moins de 200AcierTuyau SGPSG-150165.2

2.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1 à moins de 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-89.52

3.03 €

1 11 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-1012.7

2.74 €

1 13 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-1515.88

2.89 €

1 13 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-1919.05

2.97 €

1 13 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-2022.22

5.21 €

1 11 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivre525.4

3.08 €

1 13 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-2528.58

3.25 €

1 13 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-3234.92

3.70 €

1 13 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-4041.28

4.06 €

1 13 jours 50 à moins de 60[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-5053.98

5.03 €

1 13 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-6566.68

5.99 €

1 13 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-8079.38

6.57 €

1 13 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-100104.78

42.06 €

1 18 jours 100 à moins de 200Acier[Tuyau en cuivre / Tuyau en cuivre revêtu] Tuyau en cuivreCU-150155.58

2.55 €

1 12 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-1315.88

2.74 €

1 8 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-2022.22

3.03 €

1 12 jours 20 à moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-2528.58

3.61 €

1 12 jours 30 à moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-3034

4.44 €

1 8 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-4042.7

5.17 €

1 13 jours 40 à moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-5048.6

5.76 €

1 13 jours 60 à moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-6060.5

9.96 €

1 13 jours 70 à moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-7576.3

11.02 €

1 13 jours 80 à moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-8089.1

13.27 €

1 13 jours 100 à moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)SU-100114.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Traitement de surface N/A Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique