[Features]
· The surface of the black standing band is electrogalvanized and coated with polyester powder.
· Rust-resistant material is usable in high-humidity environments.
· Bolt and nut are made of SUS304.
· Please contact us for large diameters, special dimensions, and color changes
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
A10344-0010 |
A10344-0024 |
A10344-0039 |
A10344-0043 |
A10344-0058 |
A10344-0062 |
A10344-0077 |
A10344-0081 |
A10344-0096 |
A10344-0109 |
A10344-0113 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | La taille du diamètre du tuyau en acier (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | Disponible | Devis | 20 – moins de 30 | 15A | 1/2 | 21.7 | |
3.05 € | Disponible | Devis | 20 – moins de 30 | 20A | 3/4 | 27.2 | |
3.21 € | Disponible | Devis | 30 – moins de 40 | 25A | 1 | 34 | |
3.60 € | Disponible | Devis | 40 – moins de 50 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
3.35 € | Disponible | Devis | 40 – moins de 50 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
3.90 € | Disponible | Devis | 60 – moins de 70 | 50A | 2 | 60.5 | |
4.20 € | Disponible | Devis | 70 – moins de 80 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
6.34 € | Disponible | Devis | 80 – moins de 90 | 80A | 3 | 89.1 | |
6.62 € | Disponible | Devis | 100 – moins de 200 | 100A | 4 | 114.3 | |
13.49 € | Devis | 100 – moins de 200 | 125A | 5 | 139.8 | ||
14.98 € | Devis | 100 – moins de 200 | 150A | 6 | 165.2 |
Loading...
Type | Bande verticale | Matériau | Acier (écrou de boulon EN 1.4301 équiv.) | Type de tuyau compatible | EN 1.0035 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Thermolaquage polyester | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.