Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Bande au sol/Support de bande au sol anti-renversement

Bande au sol/Support de bande au sol anti-renversement
  • Remise sur volume

[Features]
▪ Anti-tip metal fittings for "Set floor nut with plate".
▪ Ideal to prevent tipping when there is a high level drainage pipe.
▪ When the pipe position is not determined, it may hit the temporary piping, hence labor-saving must be planned.
· Zinc electroplated finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A16389-0019

Référence pièce
A16389-0019
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

2.08 €

Disponible Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées au collier de plancher Matériau Acier Type de tuyau applicable EN 1.0035 équiv. / Tuyau VP
Traitement de surface Électrozinguage Taille de trou φ5X7 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Bande au sol/Support de bande au sol anti-renversement, le numéro d'article est le suivant: A16389-0019.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A16389-0019.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique