Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau en suspension, acier zinc SP sans tendeur en suspension

Raccord de tuyau en suspension, acier zinc SP sans tendeur en suspension
  • Remise sur volume

[Features]
· Lantern type hanging band for a spiral duct pipe.
· Made of molten zinc-plated steel plate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A15518-0013
A15518-0028
A15518-0032
A15518-0047
A15518-0051
A15518-0066
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.29 €

Disponible 10 jours 80 à moins de 90φ75)80

2.34 €

Disponible 8 jours 100 à moins de 200φ100103

2.41 €

Disponible 7 jours 100 à moins de 200φ125128

2.57 €

Disponible 8 jours 100 à moins de 200φ150153

3.12 €

Disponible 10 jours 100 à moins de 200φ175178

4.26 €

Disponible 10 jours 200 à moins de 300φ200203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Conduit spiralé
Traitement de surface Zingage à chaud (trempage) Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique