[Features]
· Concrete embedded type mounting foot for vertical band.
· A10381 has electrogalvanized zinc plated finish, and A10401 is SUS304.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Matériau | Traitement de surface | Taille | Largeur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 100 | 25 | ||
- | 18 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 120 | 25 | ||
- | 18 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 150 | 25 | ||
- | 18 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 200 | 25 | ||
- | 18 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 300 | 25 | ||
- | 18 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 100 | 32 | ||
- | 18 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 120 | 32 | ||
- | 18 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 150 | 32 | ||
- | 18 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 200 | 32 | ||
- | 18 jours | [Acier] Acier | [Zingage] Électrozinguage | 300 | 32 | ||
- | 18 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 100 | 25 | ||
- | 18 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 120 | 25 | ||
- | 18 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 150 | 25 | ||
- | 18 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 200 | 25 | ||
- | 18 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 300 | 25 | ||
- | 18 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 100 | 32 | ||
- | 18 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 120 | 32 | ||
- | 18 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 150 | 32 | ||
- | 18 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 200 | 32 | ||
- | 18 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | 300 | 32 |
Loading...
Type | Composants associés | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.