Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyauterie en suspension/Pièce filetée pour boulon de la série des bandes métalliques de fixation

Raccord de tuyauterie en suspension/Pièce filetée pour boulon de la série des bandes métalliques de fixation
  • Remise sur volume

For fastening bolts

[Features]
· Insert and anchor-compatible product.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A10250-0011

Référence pièce
A10250-0011
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Dimensions

1.61 €

Disponible 5 jours 5032W3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Matériau Acier Traitement de surface Électrozinguage
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyauterie en suspension/Pièce filetée pour boulon de la série des bandes métalliques de fixation, le numéro d'article est le suivant: A10250-0011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A10250-0011.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique