Support en U / Montage en fer en U (modèle 1)

Support en U / Montage en fer en U  (modèle 1)
  • Remise sur volume
[Features]
· Mounting bracket for thermal expansion points on SGP pipes.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10612-0012
A10612-0027
A10612-0031
A10612-0046
A10612-0065
A10612-0070
A10612-0099
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

10.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

20 – moins de 3020A27.2

26.45 €

1 6 jours 30 – moins de 4025A34

33.44 €

1 9 jours 40 – moins de 5032A42.7

39.55 €

1 6 jours 40 – moins de 5040A48.6

22.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

60 – moins de 7050A60.5

52.01 €

1 9 jours 70 – moins de 8065A76.3

74.83 €

1 12 jours 100 – moins de 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type U fixe Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique