• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support en U/Montage en fonte en U (modèle 2)

Support en U/Montage en fonte en U (modèle 2)

Fixing bracket for the thermal expansion point of SGP pipes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10615-0014
A10615-0029
A10615-0033
A10615-0048
A10615-0052
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

129.28 €

7 jours 100 – moins de 200125A5139.8

146.71 €

7 jours 100 – moins de 200150A6165.2

251.34 €

Devis 200 – moins de 300200A8216.3

323.75 €

Devis 200 – moins de 300250A10267.4

569.15 €

Devis 300 – moins de 400300A12318.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type U fixe Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique