Bande de coulissement / Sellette épaisse (électro-zingage / inoxydable)

Bande de coulissement / Sellette épaisse  (électro-zingage / inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Saddle bands for use with SGP pipes.
· Zinc electroplated finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10431-0017
A10431-0021
A10431-0036
A10431-0055
A10431-0060
A10431-0074
A10431-0089
A10431-0093
A10431-0106
A10431-0125
A10431-0130
A10431-0144
A10453-0014
A10453-0029
A10453-0033
A10453-0048
A10453-0052
A10453-0067
A10453-0071
A10453-0086
A10453-0103
A10453-0118
A10453-0122
A10453-0137
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Type de tuyau applicable Matériau Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

1.03 €

0.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

20 – moins de 30[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage15A1/221.7

1.57 €

1 8 jours 20 – moins de 30[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage20A3/427.2

1.67 €

1 5 jours 30 – moins de 40[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage25A134

1.24 €

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 – moins de 50[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage32A1 1/442.7

1.32 €

0.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 – moins de 50[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage40A1 1/248.6

1.41 €

0.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

60 – moins de 70[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage50A260.5

1.52 €

0.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

70 – moins de 80[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage65A2 1/276.3

4.42 €

1 Disponible 6 jours 80 – moins de 90[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage80A389.1

1.71 €

0.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

100 – moins de 200[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage100A4114.3

8.76 €

1 8 jours 100 – moins de 200[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage125A5139.8

6.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

100 – moins de 200[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage150A6165.2

21.26 €

1 6 jours 200 – moins de 300[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGPAcier[Zingage] Électrozinguage200A8216.3

3.78 €

1 10 jours 20 – moins de 30Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA15A1/221.7

1.98 €

0.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

20 – moins de 30Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA20A3/427.2

2.22 €

0.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 – moins de 40Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA25A134

2.32 €

0.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 – moins de 50Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA32A1 1/442.7

2.44 €

1.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 – moins de 50Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA40A1 1/248.6

2.62 €

1.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

60 – moins de 70Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA50A260.5

6.33 €

1 Disponible 5 jours 70 – moins de 80Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA65A2 1/276.3

4.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

80 – moins de 90Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA80A389.1

6.11 €

2.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

100 – moins de 200Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA100A4114.3

29.85 €

1 12 jours 100 – moins de 200Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA125A5139.8

21.47 €

9.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

100 – moins de 200Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA150A6165.2

51.56 €

1 Disponible 6 jours 200 – moins de 300Tuyau en acier inoxydableAcier inoxydableNA200A8216.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique