Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A10534-0014
Type | Collier de plancher | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm) | 20 à moins de 30 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de tuyau applicable | Tuyau SGP | Traitement de surface | Électrozinguage | La taille du diamètre du tuyau en acier | 15A |
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm) | 21.7 | Dimension H(mm) | 35 | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Bande de sol / Modèle à assembler, modèle en T (pour tuyau en acier), le numéro d'article est le suivant: A10534-0014.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A10534-0014.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles