Raccord de tuyauterie en suspension JFE QL Deck Hanger

Raccord de tuyauterie en suspension JFE QL Deck Hanger
[Features]
· Only for JFE (previously Kawasaki Kenzai) QL decks.
· Hangar fixture is made of galvanized steel sheet with a thickness of 2.3 mm.
· Permissible static load: 1323 N (135 kgf).
· The mounting position of the hangar fixture is 300 mm for the width direction of the deck, and can be freely selected for the length direction of the deck.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A10287-0011

Référence pièce
A10287-0011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.17 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande de suspension Matériau Acier Traitement de surface Zingage
Format de plateforme Plateforme QL Charge statique admissible(kgf) 135 Le diamètre du boulon de suspension W3/8
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1 Numéro de pièce (numéro de pièce) Support de suspension Largeur de plateforme 185

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyauterie en suspension JFE QL Deck Hanger, le numéro d'article est le suivant: A10287-0011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A10287-0011.

Assistance technique