Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A10225-0019 |
A10225-0023 |
A10225-0038 |
A10225-0042 |
A10225-0057 |
A10225-0061 |
A10225-0076 |
A10225-0095 |
A10225-0108 |
A10225-0112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Taille | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.21 € | 1 | 6 jours | 80 à moins de 90 | φ75) | 80 | ||
6.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 à moins de 200 | φ100 | 103 | |
9.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | 100 à moins de 200 | φ125 | 128 | |
9.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 100 à moins de 200 | φ150 | 153 | |
12.43 € | 1 | 13 jours | 100 à moins de 200 | φ175 | 178 | ||
12.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 200 à moins de 300 | φ200 | 203 | |
22.25 € | 1 | 6 jours | 200 à moins de 300 | φ225 | 228 | ||
12.08 € 5.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 200 à moins de 300 | φ250 | 253 | |
26.35 € | 1 | 11 jours | 200 à moins de 300 | φ275 | 278 | ||
25.71 € | 1 | 11 jours | 300 à moins de 400 | φ300 | 303 |
Loading...
Type | Bande de suspension | Matériau | Acier | Type de tuyau applicable | Conduit spiralé |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Électrozinguage | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Taille
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles