• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau vertical/Collier vertical d'assemblage, type TN

Raccord de tuyau vertical/Collier vertical d'assemblage, type TN
  • Remise sur volume

Hinged Standing Band for Fireproof Double-Layer Piping (FDP)

[Features]
· Assembled standing band for fire-proof two-layer piping (FDP).
· Allows 3-stage switching of outer diameter for applicable pipes.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10337-0015
A10337-0020
A10337-0034
A10337-0049
A10337-0053
A10337-0068
A10337-0072
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.46 €

Disponible 9 jours 60 – moins de 704061·63·65

2.60 €

Disponible 9 jours 70 – moins de 805073·75·77

2.73 €

Disponible 9 jours 90 – moins de 1006589·91·93

2.79 €

Disponible 9 jours 100 – moins de 20075102·104·106

3.06 €

Disponible 9 jours 100 – moins de 200100129·131·133

5.99 €

Disponible 9 jours 100 – moins de 200125155·158·161

6.52 €

Disponible 9 jours 100 – moins de 200150182·185·188

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier Type de tuyau compatible FDP
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique