• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau en suspension, type de montage avec tendeur en suspension pour la fonte

Raccord de tuyau en suspension, type de montage avec tendeur en suspension pour la fonte
  • Remise sur volume

[Features]
· Assembly hanging band for cast iron drain pipe.
• 'A10163 without suspension turnbuckle for cast iron' is a product that comes in set with 'A10312 suspension turnbuckle.'
· Zinc Plating Finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10164-0011
A10164-0026
A10164-0045
A10164-0050
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.16 €

Disponible 16 jours 80 – moins de 9075A384

2.47 €

Disponible 16 jours 100 – moins de 200100A4109

4.06 €

Disponible Devis 100 – moins de 200125A5134

4.25 €

Disponible Devis 100 – moins de 200150A6159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Matériau Acier Type de tuyau applicable Tuyau en fonte pour vidange
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique