Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Matériau | Type de tuyau applicable | Traitement de surface | Diamètre nominal (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 1 | 12 jours | 20 à moins de 30 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
0.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 à moins de 30 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
1.53 € | 1 | 6 jours | 30 à moins de 40 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 25A | 1 | 34 | ||
1.81 € | 1 | 6 jours | 40 à moins de 50 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
1.93 € | 1 | 6 jours | 40 à moins de 50 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
2.15 € | 1 | 8 jours | 60 à moins de 70 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 50A | 2 | 60.5 | ||
3.36 € | 1 | 8 jours | 70 à moins de 80 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
3.80 € | 1 | 6 jours | 80 à moins de 90 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 80A | 3 | 89.1 | ||
4.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 100 à moins de 200 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 100A | 4 | 114.3 | |
8.93 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 200 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 125A | 5 | 139.8 | ||
12.42 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 200 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 150A | 6 | 165.2 | ||
17.15 € | 1 | 13 jours | 200 à moins de 300 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 200A | 8 | 216.3 | ||
37.97 € | 1 | 13 jours | 200 à moins de 300 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 250A | 10 | 267.4 | ||
80.86 € | 1 | 11 jours | 300 à moins de 400 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 300A | 12 | 318.5 | ||
94.23 € | 1 | 11 jours | 300 à moins de 400 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 350A | 14 | 355.6 | ||
124.97 € | 1 | 11 jours | 400 à moins de 500 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Électrozinguage | 400A | 16 | 406.4 | ||
7.58 € | 1 | 13 jours | 20 à moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
7.47 € | 1 | 13 jours | 20 à moins de 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
7.77 € | 1 | 13 jours | 30 à moins de 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 25A | 1 | 34 | ||
8.75 € | 1 | 13 jours | 40 à moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
13.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 à moins de 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
13.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 à moins de 70 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 50A | 2 | 60.5 | |
15.83 € | 1 | 13 jours | 70 à moins de 80 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
16.84 € | 1 | 13 jours | 80 à moins de 90 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 80A | 3 | 89.1 | ||
19.06 € | 1 | 13 jours | 100 à moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 100A | 4 | 114.3 | ||
55.21 € | 1 | 13 jours | 100 à moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 125A | 5 | 139.8 | ||
71.82 € | 1 | 13 jours | 100 à moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 150A | 6 | 165.2 | ||
90.60 € | 1 | 13 jours | 200 à moins de 300 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 200A | 8 | 216.3 | ||
270.04 € | 1 | 13 jours | 200 à moins de 300 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 250A | 10 | 267.4 | ||
173.89 € | 1 | 13 jours | 300 à moins de 400 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 300A | 12 | 318.5 | ||
20.35 € | 1 | 17 jours | 100 à moins de 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse) | N/A | 90A | 3 1/2 | 101.6 | ||
6.91 € | 1 | 12 jours | 20 à moins de 30 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
7.70 € | 1 | 13 jours | 30 à moins de 40 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 25A | 1 | 34 | ||
8.40 € | 1 | 13 jours | 40 à moins de 50 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
14.84 € | 1 | 7 jours | 80 à moins de 90 | Acier | Tuyau SGP | [Zingage] Zingage à chaud (trempage) | 80A | 3 | 89.1 |
Loading...
Type | Bande de suspension | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Matériau
Type de tuyau applicable
Traitement de surface
Diamètre nominal (A)
Diamètre nominal (B)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles