• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau en suspension sans tendeur en suspension CL (électro-zingage/inoxydable/galvanisation à chaud)

Raccord de tuyau en suspension sans tendeur en suspension CL (électro-zingage/inoxydable/galvanisation à chaud)
  • Remise sur volume

Assembly type handing band for SGP and stainless steel pipes (thick pipes)

[Features]
· Assembled hanging band for use with SGP pipes.
· 250A or higher are made with ribless flat steel.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10141-0017
A10141-0021
A10141-0036
A10141-0055
A10141-0060
A10141-0074
A10141-0089
A10141-0093
A10141-0106
A10141-0125
A10141-0130
A10141-0144
A10141-0159
A10141-0163
A10141-0178
A10141-0182
A10141-0197
A10200-0010
A10200-0024
A10200-0039
A10200-0043
A10200-0058
A10200-0062
A10200-0077
A10200-0081
A10200-0096
A10200-0109
A10200-0113
A10200-0128
A10200-0132
A10200-0147
A10200-0151
A11208-0012
A11208-0027
A11208-0031
A11208-0046
A11208-0065
A11208-0070
A11208-0084
A11208-0099
A11208-0101
A11208-0116
A11208-0135
A11208-0140
A11208-0154
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Type de tuyau applicable Traitement de surface Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

0.69 €

Disponible 9 jours 20 – moins de 30AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage15A1/221.7

0.68 €

Disponible 9 jours 20 – moins de 30AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage20A3/427.2

0.72 €

Disponible 9 jours 30 – moins de 40AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage25A134

0.76 €

Disponible 9 jours 40 – moins de 50AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage32A1 1/442.7

0.94 €

Disponible 12 jours 40 – moins de 50AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage40A1 1/248.6

1.07 €

Disponible 12 jours 60 – moins de 70AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage50A260.5

1.46 €

Disponible 12 jours 70 – moins de 80AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage65A2 1/276.3

1.83 €

Disponible 12 jours 80 – moins de 90AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage80A389.1

3.24 €

Disponible 12 jours 100 – moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage90A3 1/2101.6

2.42 €

Disponible 12 jours 100 – moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage100A4114.3

4.11 €

Disponible 12 jours 100 – moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage125A5139.8

5.81 €

Disponible 12 jours 100 – moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage150A6165.2

9.50 €

Disponible 9 jours 200 – moins de 300AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage200A8216.3

21.29 €

9 jours 200 – moins de 300AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage250A10267.4

25.71 €

9 jours 300 – moins de 400AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage300A12318.5

35.07 €

9 jours 300 – moins de 400AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage350A14355.6

47.12 €

9 jours 400 – moins de 500AcierTuyau SGP[Zingage] Électrozinguage400A16406.4

1.67 €

Disponible 12 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA15A1/221.7

1.79 €

Disponible 12 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA20A3/427.2

1.93 €

Disponible 12 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA25A134

2.11 €

Disponible 12 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA32A1 1/442.7

2.22 €

Disponible 12 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA40A1 1/248.6

2.34 €

Disponible 12 jours 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA50A260.5

4.18 €

Disponible 12 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA65A2 1/276.3

4.53 €

Disponible 12 jours 80 – moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA80A389.1

5.59 €

Disponible 12 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA100A4114.3

11.82 €

Disponible 12 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA125A5139.8

16.67 €

12 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA150A6165.2

33.05 €

12 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA200A8216.3

57.59 €

12 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA250A10267.4

68.91 €

12 jours 300 – moins de 400[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA300A12318.5

5.59 €

Disponible 12 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA90A3 1/2101.6

1.56 €

Disponible 17 jours 20 – moins de 30AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)15A1/221.7

1.71 €

Disponible 17 jours 20 – moins de 30AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)20A3/427.2

2.14 €

Disponible 17 jours 30 – moins de 40AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)25A134

2.52 €

Disponible 17 jours 40 – moins de 50AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)32A1 1/442.7

2.77 €

Disponible 17 jours 40 – moins de 50AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)40A1 1/248.6

2.86 €

Disponible 17 jours 60 – moins de 70AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)50A260.5

4.60 €

Disponible 17 jours 70 – moins de 80AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)65A2 1/276.3

5.19 €

Disponible 17 jours 80 – moins de 90AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)80A389.1

6.39 €

Disponible 13 jours 100 – moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)90A3 1/2101.6

6.25 €

Disponible 17 jours 100 – moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)100A4114.3

11.90 €

Disponible 17 jours 100 – moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)125A5139.8

13.10 €

17 jours 100 – moins de 200AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)150A6165.2

11.55 €

13 jours 200 – moins de 300AcierTuyau SGP[Zingage] Zingage à chaud (trempage)200A8216.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique