Support en U, long boulon en U +30 (électro-zingage / inoxydable)

Support en U, long boulon en U +30  (électro-zingage / inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
U-bolt for SGP pipe and stainless steel pipe (thick pipe). Long foot type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10599-0019
A10599-0023
A10599-0038
A10599-0042
A10599-0057
A10599-0061
A10599-0076
A10599-0095
A10599-0108
A10599-0112
A10599-0127
A10599-0131
A10599-0146
A10619-0013
A10619-0028
A10619-0032
A10619-0047
A10619-0051
A10619-0066
A10619-0085
A10619-0090
A10619-0102
A10619-0117
A10619-0121
A10619-0136
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Type de tuyau applicable Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

4.54 €

1 Disponible 6 jours 20 – moins de 30Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage15A1/221.7

4.96 €

1 Disponible 6 jours 30 – moins de 40Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage20A3/427.2

4.44 €

1 Disponible 8 jours 30 – moins de 40Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage25A134

4.02 €

1 Disponible 8 jours 40 – moins de 50Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage32A1 1/442.7

4.00 €

1 Disponible 8 jours 40 – moins de 50Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage40A1 1/248.6

4.08 €

1 Disponible 8 jours 60 – moins de 70Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage50A260.5

5.12 €

1 Disponible 5 jours 70 – moins de 80Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage65A2 1/276.3

3.68 €

1 Jour même

Stock

80 – moins de 90Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage80A389.1

7.27 €

1 12 jours 100 – moins de 200Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage100A4114.3

9.41 €

1 12 jours 100 – moins de 200Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage125A5139.8

12.76 €

1 12 jours 100 – moins de 200Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage150A6165.2

13.34 €

1 13 jours 200 – moins de 300Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage200A8216.3

43.11 €

1 13 jours 200 – moins de 300Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage250A10267.4

15.25 €

1 6 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA15A1/221.7

12.32 €

1 6 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA20A3/427.2

13.65 €

1 6 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA25A134

13.83 €

1 12 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA32A1 1/442.7

14.33 €

1 6 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA40A1 1/248.6

17.38 €

1 6 jours 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA50A260.5

17.57 €

1 12 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA65A2 1/276.3

10.49 €

5.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

80 – moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA80A389.1

21.51 €

1 12 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA100A4114.3

45.36 €

1 12 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA125A5139.8

50.98 €

1 12 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA150A6165.2

60.08 €

1 13 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA200A8216.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon en U Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique