Support en U, long boulon en U +50 (électro-zingage / inoxydable)

Support en U, long boulon en U +50  (électro-zingage / inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
U bolt for SGP pipe and stainless steel pipe (thick pipe). Foot length type

[Features]
· The piping level is adjustable in combination with "Urethane UP only".
· A10600: U bolt for SGP pipe. Foot length type.
· Electrogalvanized finish (hot dip galvanized finish available on demand).
· A10620: U bolt for stainless steel pipe (thick pipe). Foot length type.
· When using SGP pipe, treat to prevent corrosion (anticorrosion tape, etc.).
· Made of SUS304.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10600-0011
A10600-0026
A10600-0045
A10600-0050
A10600-0064
A10600-0079
A10600-0083
A10600-0098
A10600-0115
A10600-0120
A10600-0134
A10600-0149
A10600-0153
A10620-0014
A10620-0029
A10620-0033
A10620-0048
A10620-0052
A10620-0067
A10620-0071
A10620-0086
A10620-0103
A10620-0118
A10620-0122
A10620-0137
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Type de tuyau applicable Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

3.29 €

1 Disponible 8 jours 20 – moins de 30Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage15A1/221.7

4.12 €

1 Disponible 8 jours 30 – moins de 40Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage20A3/427.2

3.69 €

1 Disponible 5 jours 30 – moins de 40Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage25A134

2.58 €

1.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

40 – moins de 50Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage32A1 1/442.7

2.13 €

0.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

50 – moins de 60Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage40A1 1/248.6

4.42 €

1 Disponible 5 jours 60 – moins de 70Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage50A260.5

4.92 €

1 Disponible 5 jours 70 – moins de 80Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage65A2 1/276.3

7.37 €

1 Disponible 8 jours 80 – moins de 90Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage80A389.1

8.05 €

1 Disponible 8 jours 100 – moins de 200Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage100A4114.3

10.19 €

1 12 jours 100 – moins de 200Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage125A5139.8

11.41 €

1 12 jours 100 – moins de 200Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage150A6165.2

13.04 €

1 12 jours 200 – moins de 300Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage200A8216.3

44.52 €

1 12 jours 200 – moins de 300Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] Tuyau SGP[Zingage] Électrozinguage250A10267.4

13.56 €

1 6 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA15A1/221.7

12.98 €

1 6 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA20A3/427.2

15.22 €

1 6 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA25A134

16.13 €

1 6 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA32A1 1/442.7

15.03 €

1 6 jours 50 – moins de 60[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA40A1 1/248.6

19.13 €

1 6 jours 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA50A260.5

18.44 €

1 12 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA65A2 1/276.3

19.29 €

1 13 jours 80 – moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA80A389.1

21.60 €

1 12 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA100A4114.3

25.85 €

13.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA125A5139.8

53.53 €

1 12 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA150A6165.2

63.12 €

1 13 jours 200 – moins de 300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau en acier inoxydable (tuyau à paroi épaisse)NA200A8216.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon en U Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique