• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de tuyau en suspension avec tuyauterie pour la fonte (électro-zingage/inox)

Raccord de tuyau en suspension avec tuyauterie pour la fonte (électro-zingage/inox)
  • Remise sur volume

Hinged Hanging Band for Cast Iron Drainage Pipe

[Features]
· Hinged hanging band for cast iron drain pipe.
· The "turnbuckle" is separately packed.
· Zinc electroplating finish.
· The "stainless steel turnbuckle" is packaged separately.
· Made of SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10162-0017
A10162-0021
A10162-0036
A10162-0055
A10162-0060
A10210-0016
A10210-0035
A10210-0040
A10210-0054
A10210-0069
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.70 €

Disponible 9 jours 60 – moins de 70Acier[Zingage] Électrozinguage50A262

3.05 €

Disponible 9 jours 80 – moins de 90Acier[Zingage] Électrozinguage75A384

3.50 €

Disponible Devis 100 – moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A4109

8.29 €

Disponible Devis 100 – moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage125A5134

9.28 €

Disponible Devis 100 – moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage150A6159

9.52 €

Devis 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA50A262

12.08 €

Devis 80 – moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA75A384

13.82 €

Devis 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA100A4109

27.16 €

Devis 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA125A5134

29.53 €

Devis 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA150A6159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande de suspension Type de tuyau applicable Tuyau en fonte pour vidange Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique