Collier de tuyau pour fonte pour raccord de tuyau vertical (électro-zingage / inoxydable)

Collier de tuyau pour fonte pour raccord de tuyau vertical  (électro-zingage / inoxydable)
[Features]
• Hinged standing band for cast iron drain pipe.
· Zinc Plating Finish.
· Made of SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10333-0016
A10333-0035
A10333-0040
A10333-0054
A10333-0069
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

5.29 €

1 11 jours 60 – moins de 7050A262

6.02 €

1 11 jours 80 – moins de 9075A384

6.80 €

1 11 jours 100 – moins de 200100A4109

18.60 €

1 11 jours 100 – moins de 200125A5134

21.54 €

1 11 jours 100 – moins de 200150A6159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier Type de tuyau compatible Tuyau en fonte
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique