Pied en T soudé sur plaque, à long trou, pour raccord de tuyau vertical (électro-zingage / inoxydable)

Pied en T soudé sur plaque, à long trou, pour raccord de tuyau vertical  (électro-zingage / inoxydable)
  • Remise sur volume
Foot mount for vertical bands. Plate-welded type

[Features]
· A foot mount for vertical bands.
· Plate-welded type.
· This product is available in 25, 32, 38, and 50-mm widths.
· This product material is thicker than the plate pressed type.
· Please use A pins, screws, etc. for attaching.
· Electrogalvanized finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10371-0017
A10371-0021
A10371-0036
A10371-0055
A10371-0060
A10371-0074
A10371-0089
A10371-0093
A10371-0106
A10371-0125
A10371-0130
A10371-0144
A10371-0159
A10371-0178
A10371-0182
A10371-0197
A10371-0200
A10371-0214
A10371-0229
A10371-0233
A10371-0248
A10371-0252
A10371-0267
A10390-0012
A10390-0027
A10390-0031
A10390-0046
A10390-0065
A10390-0070
A10390-0084
A10390-0099
A10390-0101
A10390-0116
A10390-0135
A10390-0140
A10390-0154
A10390-0173
A10390-0188
A10390-0192
A10390-0205
A10390-0210
A10390-0224
A10390-0239
A10390-0243
A10390-0258
A10390-0262
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Traitement de surface Longueur H
(mm)
Largeur
(mm)

2.96 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage5025

3.33 €

1 13 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage6025

3.50 €

1 13 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage8025

3.73 €

1 13 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage10025

4.30 €

1 13 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage12025

4.84 €

1 13 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage15025

6.02 €

1 13 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage20025

8.36 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage6032

9.10 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage8032

9.45 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage10032

9.94 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage12032

10.80 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage15032

12.48 €

1 12 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage20032

24.63 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage8038

26.51 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage10038

28.43 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage12038

34.02 €

1 Disponible 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage15038

32.83 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage20038

29.56 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage8050

31.80 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage10050

34.10 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage12050

36.38 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage15050

39.40 €

1 11 jours [Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage20050

18.94 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5025

20.31 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA6025

21.99 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA8025

22.89 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA10025

24.99 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA12025

26.75 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA15025

31.01 €

1 12 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA20025

27.78 €

1 11 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA6032

26.54 €

1 10 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA8032

31.17 €

1 11 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA10032

33.02 €

1 11 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA12032

32.37 €

1 10 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA15032

35.11 €

1 10 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA20032

35.28 €

1 10 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA8038

46.95 €

1 13 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA10038

51.90 €

1 13 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA12038

57.95 €

1 13 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA15038

64.58 €

1 13 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA20038

63.10 €

1 11 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA8050

66.56 €

1 11 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA10050

72.77 €

1 11 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA12050

80.38 €

1 11 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA15050

84.25 €

1 11 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA20050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique