Raccord de tuyau vertical / Collier vertical, modèle à lanterne

Raccord de tuyau vertical / Collier vertical, modèle à lanterne
  • En promotion
  • Remise sur volume
▪ Lantern-type standing band for use with SGP pipes

[Features]
▪ Lantern-type standing band for use with SGP pipes.
· Zinc Electroplated Finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10326-0026
A10326-0045
A10326-0050
A10326-0064
A10326-0079
A10326-0083
A10326-0098
A10326-0115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

2.91 €

1 Disponible 10 jours 20 – moins de 3020A3/427.2

2.55 €

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 – moins de 4025A134

5.18 €

1 11 jours 40 – moins de 5032A1 1/442.7

5.61 €

1 11 jours 40 – moins de 5040A1 1/248.6

6.57 €

1 11 jours 60 – moins de 7050A260.5

7.50 €

1 11 jours 70 – moins de 8065A2 1/276.3

9.11 €

1 11 jours 80 – moins de 9080A389.1

8.94 €

1 11 jours 100 – moins de 200100A4114.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Matériau Acier Type de tuyau compatible EN 1.0035 équiv.
Traitement de surface Électrozinguage Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique