Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Taille | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 1 | 11 jours | 80 à moins de 90 | φ75) | 80 | ||
8.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 100 à moins de 200 | φ100 | 103 | |
11.46 € | 1 | 9 jours | 100 à moins de 200 | φ125 | 128 | ||
10.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 à moins de 200 | φ140 | 140 | |
9.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 100 à moins de 200 | φ150 | 153 | |
17.59 € | 1 | 9 jours | 100 à moins de 200 | φ175 | 178 | ||
14.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 à moins de 300 | φ200 | 203 | |
19.61 € | 1 | 9 jours | 200 à moins de 300 | φ225 | 228 | ||
18.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 à moins de 300 | φ250 | 253 | |
24.71 € | 1 | 9 jours | 200 à moins de 300 | φ275 | 278 | ||
27.37 € | 1 | 6 jours | 300 à moins de 400 | φ300 | 303 | ||
27.31 € | 1 | 8 jours | 300 à moins de 400 | φ325 | 328 | ||
34.56 € | 1 | 9 jours | 300 à moins de 400 | φ350 | 353 | ||
26.89 € | 1 | 8 jours | 300 à moins de 400 | φ375 | 378 | ||
34.07 € | 1 | 8 jours | 400 à moins de 500 | φ400 | 403 | ||
49.34 € | 1 | 9 jours | 400 à moins de 500 | φ425 | 428 | ||
52.82 € | 1 | 8 jours | 400 à moins de 500 | φ450 | 453 |
Loading...
Type | Bande de suspension | Matériau | Acier | Type de tuyau applicable | Conduit spiralé |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Électrozinguage | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Taille
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles