[Features]
· Hinge type suspending band for a spiral duct pipe.
· Use the 140 size for the 125 (VP) two-tube pipe.
· Zinc Electroplated Finish
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Taille | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | Disponible | 12 jours | 80 à moins de 90 | φ75) | 80 | |
3.91 € | Disponible | 11 jours | 100 à moins de 200 | φ100 | 103 | |
4.60 € | Disponible | 11 jours | 100 à moins de 200 | φ125 | 128 | |
4.60 € | Disponible | 11 jours | 100 à moins de 200 | φ140 | 140 | |
3.31 € | Disponible | 14 jours | 100 à moins de 200 | φ150 | 153 | |
5.22 € | Disponible | 12 jours | 100 à moins de 200 | φ175 | 178 | |
5.22 € | Disponible | 12 jours | 200 à moins de 300 | φ200 | 203 | |
6.69 € | Disponible | 12 jours | 200 à moins de 300 | φ225 | 228 | |
7.29 € | Disponible | 10 jours | 200 à moins de 300 | φ250 | 253 | |
10.87 € | Disponible | 10 jours | 200 à moins de 300 | φ275 | 278 | |
11.75 € | Disponible | 8 jours | 300 à moins de 400 | φ300 | 303 | |
12.53 € | 10 jours | 300 à moins de 400 | φ325 | 328 | ||
13.43 € | 10 jours | 300 à moins de 400 | φ350 | 353 | ||
14.27 € | 10 jours | 300 à moins de 400 | φ375 | 378 | ||
15.08 € | 10 jours | 400 à moins de 500 | φ400 | 403 | ||
21.70 € | Devis | 400 à moins de 500 | φ425 | 428 | ||
15.19 € | Devis | 400 à moins de 500 | φ450 | 453 | ||
22.60 € | 20 jours | 400 à moins de 500 | φ475 | 478 | ||
23.34 € | 20 jours | 500 à moins de 600 | φ500 | 503 |
Loading...
Type | Bande de suspension | Matériau | Acier | Type de tuyau applicable | Conduit spiralé |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Électrozinguage | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.