Série de bandes verticales trempées de raccords de tuyaux verticaux (SG / CU / SU)

Série de bandes verticales trempées de raccords de tuyaux verticaux  (SG / CU / SU)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Lantern-type standing band for SGP pipes, copper tubes, stainless steel thin tubes (SU Molco Pipe), and for electric insulation.

[Features]
· Lantern-type standing band for electric insulation.
· Flexible PVC coating.
· Excellent electric insulation protects the pipe surface from damage when coming into contact with supporting fitting.
· Use as indoor pipes up to 80°C normal temperature due to the physical property of flexible PVC.
· 125A or higher are hinge type (made-to-order).
· The band main body is made of SUS430 (125A or higher are made of steel).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10327-0019
A10327-0023
A10327-0038
A10327-0042
A10327-0057
A10327-0061
A10327-0076
A10327-0095
A10327-0108
A10327-0112
A10327-0127
A10328-0016
A10328-0035
A10328-0040
A10328-0054
A10328-0069
A10328-0073
A10328-0088
A10328-0092
A10328-0105
A10328-0110
A10328-0124
A10328-0139
A10328-0143
A10328-0158
A10328-0162
A10329-0013
A10329-0028
A10329-0032
A10329-0047
A10329-0051
A10329-0066
A10329-0090
A10329-0102
A10329-0117
A10329-0121
A10329-0136
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Type de tuyau compatible Taille Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

4.13 €

1 Disponible 7 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-1521.7

4.58 €

1 Disponible 7 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-2027.2

3.09 €

0.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-2534

5.22 €

1 6 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-3242.7

6.56 €

1 6 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-4048.6

6.42 €

1 Disponible 7 jours 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-5060.5

11.03 €

1 12 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-6576.3

12.75 €

1 12 jours 80 – moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-8089.1

9.06 €

1 Disponible 8 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-100114.3

53.94 €

1 Disponible 10 jours 100 – moins de 200[Acier] Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-125139.8

63.47 €

1 Disponible 10 jours 100 – moins de 200[Acier] Acier[Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu] EN 1.0035 équiv.SG-150165.2

3.94 €

1 6 jours 1 – moins de 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-89.52

2.83 €

1 Disponible 5 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-1012.7

3.05 €

1 Disponible 7 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-1515.88

2.98 €

1 Disponible 7 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-1919.05

2.86 €

1 Disponible 7 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-2022.22

3.38 €

1 Disponible 7 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivre525.4

3.02 €

1 Disponible 7 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-2528.58

3.55 €

1 Disponible 7 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-3234.92

3.98 €

1 Disponible 7 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-4041.28

4.38 €

1 Disponible 7 jours 50 – moins de 60[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-5053.98

4.82 €

1 Disponible 8 jours 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-6566.68

6.56 €

1 Disponible 8 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-8079.38

6.81 €

1 Disponible 8 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-100104.78

34.94 €

1 11 jours 100 – moins de 200[Acier] Acier[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-125130.18

44.04 €

1 11 jours 100 – moins de 200[Acier] Acier[Tuyaux en cuivre | Tuyaux en cuivre revêtus] Tuyau en cuivreCu-150155.58

3.15 €

1 Disponible 5 jours 10 – moins de 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-1315.88

3.36 €

1 Disponible 7 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-2022.22

3.44 €

1 Disponible 5 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-2528.58

3.83 €

1 Disponible 7 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-3034

4.16 €

1 Disponible 7 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-4042.7

3.91 €

1 Disponible 7 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-5048.6

8.53 €

1 Disponible 8 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-7576.3

9.44 €

1 Disponible 8 jours 80 – moins de 90[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-8089.1

8.39 €

1 Disponible 8 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-100114.3

44.67 €

1 10 jours 100 – moins de 200[Acier] Acier[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-125139.8

60.29 €

1 Disponible 10 jours 100 – moins de 200[Acier] Acier[Tuyau en acier inoxydable] Tuyau à paroi fine en acier inoxydable (tuyau SU Molco)Su-150165.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bande verticale Traitement de surface Revêtement en polychlorure de vinyle plastifié Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique