Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A10535-0011 |
A10535-0050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | La taille du diamètre du tuyau en acier | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | Dimension H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | 13 jours | 10 – moins de 20 | 15A | 15.88 | 35 | ||
10.36 € | 1 | 13 jours | 20 à moins de 30 | 20A | 22.22 | 50 |
Loading...
Type | Collier de plancher | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.) | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Revêtement en polychlorure de vinyle plastifié | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
La taille du diamètre du tuyau en acier
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Dimension H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles