Référence fabricant: A10219-0079
Marque: AKAGI
Prix: 30.87 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A10219-0079
Type | Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm) | 60 à moins de 70 | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Type de tuyau applicable | Tuyau en acier de revêtement | Traitement de surface | N/A | Diamètre nominal (A) | 50A |
Diamètre nominal (B) | 2 | Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm) | 64.1 | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau en suspension / Caoutchouc 10t avec tendeur en suspension CL inoxydable résistant aux vibrations, le numéro d'article est le suivant: A10219-0079.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A10219-0079.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles