Collier de tuyau CL résistant aux vibrations pour raccord de tuyau vertical, caoutchouc 3t (électro-zingage / inoxydable)

Collier de tuyau CL résistant aux vibrations pour raccord de tuyau vertical, caoutchouc 3t  (électro-zingage / inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· A vibration-proof auxiliary vertical band for surface-coated steel pipes.
· Fitted with a 3-mm rubber.
· This product by itself cannot specifically reduce vibration transmission rates.
· Electrogalvanized finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10342-0072
A10342-0119
A10360-0013
A10360-0028
A10360-0032
A10360-0047
A10360-0051
A10360-0066
A10360-0085
A10360-0090
A10360-0117
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

10.55 €

1 Disponible 15 jours 70 – moins de 80[Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage65A2 1/279.9

42.93 €

1 7 jours 100 – moins de 200[Acier] Acier[Zingage] Électrozinguage150A6170.2

30.05 €

1 11 jours 20 – moins de 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA15A1/225.7

31.39 €

1 11 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA20A3/431.2

33.60 €

1 11 jours 30 – moins de 40[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA25A137.6

38.50 €

1 11 jours 40 – moins de 50[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA32A1 1/446.3

40.12 €

1 11 jours 50 – moins de 60[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA40A1 1/252.2

42.54 €

1 11 jours 60 – moins de 70[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA50A264.1

44.52 €

1 11 jours 70 – moins de 80[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA65A2 1/279.9

48.94 €

1 11 jours 90 – moins de 100[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA80A392.7

94.71 €

1 18 jours 100 – moins de 200[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA125A5143.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour installation antivibration Type de tuyau compatible Tuyau en acier de revêtement Épaisseur de caoutchouc(mm) 3
Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique