Bande de coulissement, résistante aux vibrations (électro-zingage / inox)

Bande de coulissement, résistante aux vibrations  (électro-zingage / inox)
[Features]
■ Vibration-reduction supporting pipe strap for the SGP pipe. 10 mm with rubber.
· This product alone cannot noticeably reduce vibration transmissivity.
· Bolt-fixture type with large holes.
· Can be attached to frames.
· Galvanized finish.
■ Vibration-reduction supporting pipe strap for the SGP pipe. 10 mm with rubber.
· This product alone cannot noticeably reduce vibration transmissivity.
· Use A pins, screws, etc. for fixture.
· Made of SUS304.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10451-0096
A10460-0019
A10460-0038
A10460-0076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Matériau Traitement de surface La taille du diamètre du tuyau en acier (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

20.61 €

1 11 jours 100 – moins de 200Acier[Zingage] Électrozinguage100A4114.3

27.22 €

1 9 jours 20 – moins de 30Acier inoxydableNA15A1/221.7

25.89 €

1 12 jours 30 – moins de 40Acier inoxydableNA25A134

32.85 €

1 28 jours 70 – moins de 80Acier inoxydableNA65A2 1/276.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour installation antivibration Type de tuyau applicable Tuyau SGP Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique