Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A14920-0019 |
A14920-0023 |
A14920-0038 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | |
---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | |
15.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 150 | |
11.99 € 4.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 200 |
Loading...
Type | Raccords pour installation antivibration | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm) | 50 – moins de 100 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de tuyau applicable | EN 1.0035 équiv. / Tuyau VP | Traitement de surface | Électrozinguage | La taille du diamètre du tuyau en acier (A) | 32A - 80A |
Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles