Bande en suspension dure, résistant aux vibrations, pour raccord de tuyau en suspension

Bande en suspension dure, résistant aux vibrations, pour raccord de tuyau en suspension
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP piping.
· With 3mm rubber.
· Zinc electroplating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A10175-0020

Référence pièce
A10175-0020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.12 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour installation antivibration Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm) 20 à moins de 30 Matériau Acier
Type de tuyau applicable Tuyau SGP Traitement de surface Électrozinguage Diamètre nominal (A) 20A
Diamètre nominal (B) 3/4 Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm) 27.2 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Bande en suspension dure, résistant aux vibrations, pour raccord de tuyau en suspension, le numéro d'article est le suivant: A10175-0020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A10175-0020.

Assistance technique