Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyauterie en suspension/Tampon résistant aux vibrations, nouveau modèle

Raccord de tuyauterie en suspension/Tampon résistant aux vibrations, nouveau modèle

[Features]
· Rubber pad offering high general utility in such areas as antivibration band and vibration damping proofing of equipment.
▪·The material is EPDM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10311-0019
A10311-0023
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L
(mm)

37.82 €

8 jours 500 avec adhésif

34.70 €

8 jours 500 sans adhésif

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Matériau EPDM (caoutchouc éthylène-propylène) Épaisseur t(mm) 10
Largeur l(mm) 500 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique