Raccord de tuyau en suspension / Caoutchouc 10t avec tendeur en suspension inoxydable résistant aux vibrations

Raccord de tuyau en suspension / Caoutchouc 10t avec tendeur en suspension inoxydable résistant aux vibrations
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 10mm rubber.
· Made of SUS 304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10215-0012
A10215-0027
A10215-0031
A10215-0046
A10215-0065
A10215-0070
A10215-0084
A10215-0099
A10215-0101
A10215-0116
A10215-0135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur
(mm)
Diamètre nominal (A) Diamètre nominal (B) Diamètre extérieur de tuyau compatible
(mm)

32.68 €

1 11 jours 20 à moins de 3015A1/221.7

33.71 €

1 11 jours 20 à moins de 3020A3/427.2

36.06 €

1 11 jours 30 à moins de 4025A134

41.25 €

1 11 jours 40 à moins de 5032A1 1/442.7

43.11 €

1 11 jours 40 à moins de 5040A1 1/248.6

44.27 €

1 11 jours 60 à moins de 7050A260.5

33.89 €

1 10 jours 70 à moins de 8065A2 1/276.3

52.52 €

1 11 jours 80 à moins de 9080A389.1

59.87 €

1 11 jours 100 à moins de 200100A4114.3

82.82 €

1 11 jours 100 à moins de 200125A5139.8

87.51 €

1 11 jours 100 à moins de 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en rapport avec les raccords pour installation antivibration Matériau Acier inoxydable Type de tuyau applicable Tuyau SGP
Traitement de surface N/A Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique