Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccord de tuyauterie en suspension/Mini suspension résistant aux vibrations, modèle B

Raccord de tuyauterie en suspension/Mini suspension résistant aux vibrations, modèle B
  • Remise sur volume

Hanging Bracket Used to Prevent Vibration in Piping and Equipment

[Features]
· Vibration proof hanging fitting for pipes and equipment.
· For lightweight items.
· Hanging band can be directly attached.
· The hanging bolt diameter is only W3/8.
· Colored chromate plating finish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A10298-0015
A10298-0020
A10298-0034
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Constante de ressort statique Plage de charge
(kgf)
Dureté caoutchouc
(Degrés)
Numéro de pièce (numéro de pièce)

12.09 €

Disponible 8 jours 713.0~20.040AD-314B

12.83 €

8 jours 1176.0~32.050AD-315B

13.49 €

8 jours 1739.0~47.060AD-316B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour installation antivibration Matériau Acier Traitement de surface Revêtement au chrome coloré
Le diamètre du boulon de suspension W3/8 Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique